Rozformowanie w idealnej formie

Od elementów mechanicznych i hydraulicznych po elektryczne komponenty monitorujące – oferujemy odpowiednie rozwiązania produktowe dla szerokiego zakresu wymagań związanych z procesem rozformowania. Liczne innowacje, oparte na wieloletnim doświadczeniu, zapewniają klientom praktyczne wsparcie w zakresie wydajnego rozformowywania. Oferujemy zarówno komponenty standardowe, jak i specjalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Oszczędza to cenny czas w procesie planowania, konstrukcji i budowy narzędzi.

Olbrzymi wybór dostosowany do każdej aplikacji

Elementy do rozformowania

Elementy rozformowania są dużym wsparciem procesu formowania wtryskowego. Oferujemy rozwiązania na miarę każdego zastosowania, począwszy od bezluzowego zabieraka zapadkowego po dwutakty przyspieszające. Nasze wytrzymałe na zużycie rozwiązania dla mechanicznie sterowanych ruchów płyt, wpływają na niskie koszty utrzymania i eksploatacji – inwestycja w jakość, która się opłaca. Dzięki naszym innowacyjnym, autorskim rozwiązaniom znaleźć można ekskluzywne produkty idealnie dopasowane do każdych potrzeb.

Nasze rekomendacje

E 1809 Zabierak zapadkowy
Zabierak zapadkowy
E 1522 Przyspieszacz wypychacza
Przyspieszacz wypychacza
E 1520 Wydłużacz wieloskokowy
Wydłużacz wieloskokowy
E 1804 Sprzęgło do zestawu płyt wypychaczy
Sprzęgło do zestawu płyt wypychaczy
E 1815 Stoper z ryglowaniem
Stoper z ryglowaniem
E 1800 Wypychacz prowadzący zestawu płyt wypychaczy
Wypychacz prowadzący zestawu płyt wypychaczy

Prowadzenie zestawu płyt wypychaczy

Oferujemy szeroki wybór rodzajów prowadzenia zespołu płyt wypychaczy – od bezluzowych po samosmarujące. Dzięki temu narzędzia zawsze działają precyzyjnie i niezawodnie. Jakość „Made in Austria” gwarantuje najwyższe standardy, co oznacza maksymalną kontrolę i bezpieczeństwo procesu produkcji.

Które prowadzenie płyt wypychaczy będzie najbardziej optymalne?

Trwałość, precyzja i dostępność części zamiennych są ważnymi czynnikami przy wyborze elementów prowadzących.

Elementy suwakowe

Czy chodzi o najmniejszy na rynku, gotowy do montażu element suwakowy, czy suwak o budowie modułowej lub kompaktowej ze zintegrowanym chłodzeniem – znajdziemy odpowiednie, standardowe rozwiązanie dla każdej aplikacji dotyczącej procesu rozformowywania. Przy projektach niestandardowych oferujemy również szeroką gamę elementów prowadzących i zabezpieczeń suwaków, a także produkty do rozformowywania podcięć.

Jakie korzyści oferują nasze moduły suwakowe w produkcji form?

Warto dowiedzieć się, jak nasze moduły suwakowe zwiększają wydajność i precyzję każdego projektu.
Ponadto nasze zestawienie produktów zawiera wszystkie ważne informacje – od powierzchni ślizgowej i jej powłoki, po maksymalny skok.

Nasze rekomendacje

E 3310 Zespół suwaka TT
Zespół suwaka TT
E 3120 Listwa prowadząca, kształt L, z powłoką DLC
Listwa prowadząca, kształt L, z powłoką DLC
E 3122 Listwa prowadząca, kształt T, z powłoką DLC
Listwa prowadząca, kształt T, z powłoką DLC
E 3123 Płytka ślizgowa, prowadzenie centralne
Płytka ślizgowa, prowadzenie centralne
E 3064 Prowadzenie słupa skośnego
Prowadzenie słupa skośnego
E 3270 Zespół mocujący do wypychacza skośnego, uniwersalny
Zespół mocujący do wypychacza skośnego, uniwersalny
E 3380 Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony
Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony
E 3051 Bezpiecznik suwaka z rolką
Bezpiecznik suwaka z rolką

Siłowniki hydrauliczne

Nasza oferta komponentów hydraulicznych obejmuje starannie dobrane produkty, idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Siłowniki i pasujące do nich akcesoria zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania w formach wysokotemperaturowych. Kompaktowe, oszczędzające miejsce zabudowy siłowniki, zapewniają niezawodny proces rozformowania formy.

Akcesoria elektryczne

Wymagania dotyczące monitorowania formy oraz jakości stale rosną. Nasza starannie dobrana oferta komponentów elektrycznych jest idealnie dostosowana do potrzeb klientów. Nasze czujniki zapewniają maksymalną niezawodność monitorowania formy i w decydujący sposób przyczyniają się do wzrostu jakości procesu formowania. Dzięki technologii połączeń wtykowych są one wyjątkowo przyjazne dla użytkownika i szybkie w montażu. W naszej ofercie znaleźć można również odpowiednie komponenty do zastosowań wymagających wysokiej temperatury.

Nasze rekomendacje

E 6512 Wyłącznik krańcowy, kompaktowy
Wyłącznik krańcowy, kompaktowy
E 6524 HT Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 200°C
Precyzyjny wyłącznik krańcowy, mechaniczny, 200°C
E 65511 Wyłącznik zbliżeniowy z kablem, do 140°C
Wyłącznik zbliżeniowy z kablem, do 140°C
E 6557 Wyłącznik zbliżeniowy płaski, do 100°C, z kablem
Wyłącznik zbliżeniowy płaski, do 100°C, z kablem
E 6576 Rozdzielacz logiczny do czujników, podwójna bramka AND
Rozdzielacz logiczny do czujników, podwójna bramka AND
E 65601 Wyłącznik zbliżeniowy kwadratowy z kablem, do 140°C
Wyłącznik zbliżeniowy kwadratowy z kablem, do 140°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.