Artikelen 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Slag max.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Details

Voordelen

  • Gericht uitwerpen door extra versnelling van een uitwerper
  • Eenvoudige montage in het uitwerperpakket door de compacte afmeting
  • Geen belasting op de versneller doordat de spuitdruk wordt opgenomen door de uitwerpergrondplaat

Materiaal

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.