Artikelen 64

ADP
d1
d2
l
Kleur
R min.
SW
d
E 2187/10/14/ 300/B
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/R
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/S
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/B
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/R
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/S
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/B
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/R
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/B
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/R
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/B
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/R
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/B
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/R
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/B
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/R
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/B
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/R
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/S
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/B
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/R
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/S
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/B
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/R
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/B
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/R
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/B
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/R
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/B
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/R
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20

Details

Productbeschrijving

  • Bescherming en isolatie door siliconen
  • Uiterst flexibel
  • Lange levensduur
  • Maximale druk: 60 bar
  • Maximale temperatuur: 200 °C

Materiaal

  • PFA, 1.4301, staal verzinkt, siliconen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.