E 22528
Brug met veiligheidskoppelingen, roestvast staal
Artikelen 4
| |
ADP
|
d1
|
l: Leveringslengte – door de klant inkorten en facet aanbrengen
|
Ventiel
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l6
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22528/ 9/500
|
|
9
|
500
|
-
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500
|
|
13
|
500
|
-
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
|
E 22528/ 9/500 V
|
|
9
|
500
|
V
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500 V
|
|
13
|
500
|
V
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (water): 180 °C
- Maximale temperatuur (olie): 220 °C
Materiaal
- 1.4305
Documenten
Informatieblad E 22528
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen