Nieuw in het assortiment: schroefstop, met O-ring

Onze schroefstoppen met O-ring E 20761 en E 20762 realiseren een snelle en betrouwbare afdichting zonder aanvullend afdichtmiddel.

Onze schroefstoppen met O-ring zijn geschikt voor diverse tempereermedia en performen ook betrouwbaar onder veeleisende omstandigheden. Ze zijn bestand tegen hoge temperaturen en drukken en kunnen probleemloos gebruikt worden in variothermische processen. Bovendien zijn ze beschikbaar in verschillende materialen, zodat u voor elke toepassing de juiste uitvoering kunt selecteren.

Uw voordelen in één oogopslag

  • Snel en betrouwbaar afdichten zonder extra afdichtmiddel
  • Geschikt voor warm en koud water c.q. tempereerolie
  • Voor temperaturen tot 200 °C en druk tot 100 bar
  • Tevens uiterst geschikt voor variothermische temperatuurregeling
  • In messing en roestvast staal beschikbaar

De nieuwe schroefstoppen in ons assortiment

E 20761 Schroefstop, met kraag en O-ring
Schroefstop, met kraag en O-ring
E 20762 Schroefstop, met kraag en O-ring, van roestvast staal
Schroefstop, met kraag en O-ring, van roestvast staal

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.