Temperatuur regelsystemen voor de matrijzenbouw en spuitgieten

Efficiënte temperatuur regelsystemen zijn een belangrijke succesfactor in de moderne matrijzenbouw en het spuitgieten. Ze hebben een grote invloed op de kwaliteit van de componenten, de bedrijfszekerheid, de werkveiligheid en de cyclustijden. We bieden een uitgebreid, perfect op elkaar afgestemd assortiment temperatuur regelsystemen en accessoires - van koppelingssystemen tot slangen en accessoires voor kernkoeling.

Overzicht van het koppelingsassortiment

Het juiste koppelingssysteem zorgt voor bedrijfszekerheid en snelle wissel. Meusburger biedt hiervoor hoogwaardige koppelingssystemen aan en is in staat deze direct op voorraad te leveren.

Koppelingssystemen, monokoppelingen

Alle in de handel verkrijgbare koppelingssystemen in ons assortiment maken een veilige en efficiënte verbinding van hoge kwaliteit mogelijk. Wij bieden u een breed assortiment koppelingen voor verschillende temperaturen en inbouwsituaties – messing als norm, roestvast staal of lekarm voor cleanroomtoepassingen.

Ontdek onze systemen:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Nieuw: Veiligheidskoppeling met snelsteektuit

De automatische veiligheidskoppeling is nu ook verkrijgbaar met snelsteektuit.

Uw voordelen:

  • Maximale veiligheid door automatische vergrendeling
  • Optische aanduiding van de juiste vergrendeling door de groene kleurcodering
  • Snel en handig slangen aansluiten met de snelsteektuiten

Veiligheidskoppeling

Veiligheidskoppeling

  • Vergrendelt automatisch

  • Geschikt tot 180 °C (water) of 220 °C (olie)

  • Geschikte aansluitnippels voor hoge temperaturen verkrijgbaar

Snelkoppeling

Snelkoppeling

  • Tijdbesparende inbouw zonder extra klem

  • Geschikt tot max. 140 °C met snelsteek-tempereerslang E 21850

Koppelsystemen, multikoppelingen

Met multikoppelingen kunnen matrijzen snel en betrouwbaar gewisseld worden. Voor grotere matrijzen kan de stilstandtijd ook worden verkort door voorverwarmen.

Of het nu originele RMI-Stäubli, systeem EU of USA is – wij leveren direct uit voorraad.

Ontdek onze systemen:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Kernkoeling

Voor een efficiënte kernkoeling zijn verschillende oplossingen beschikbaar. aDeze ondersteunen een gerichte temperatuurregeling en dragen bij aan de kwaliteit van de componenten en korte cyclustijden.

Wij bieden koelschoten, spiraalkernen of koelbuizen aan, zoals bijvoorbeeld onze eigen ontwikkeling Koelbuis E 21100.

E 21100 Koelbuis, compact
E 21100
  • Uitbreiding
  • Koelbuis, compact
    E 2101 Koelschot recht met schroefdraad
    Koelschot recht met schroefdraad
    E 21228 Spiraalkern, tweegangig
    Spiraalkern, tweegangig
    E 21040 Koelschot, zelfborgend
    Koelschot, zelfborgend
    E 21196 Koelbuis met schroefdraad ne binnenzeskant
    Koelbuis met schroefdraad ne binnenzeskant
    E 2108 Koelschot recht met O-ring
    Koelschot recht met O-ring

    Omleidingselementen en accessoires

    Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de temperatuur regelsystemen van Meusburger. Deze omvatten zowel exclusieve eigen ontwikkelingen als standaard componenten voor diverse toepassingen:

    • Exclusieve hoekaansluitingen (meer informatie)
    • Afsluitstoppen met en zonder schroefdraad
    • Standaard en hoge temperatuur O-ringen (meer informatie)
    • Schroefdraadfittingen en omleidingselementen

    E 21311 O-ring, hoge temperatuur
    O-ring, hoge temperatuur
    E 20809 Schroefstop, cilindrisch, van roestvast staal
    Schroefstop, cilindrisch, van roestvast staal
    E 20900 Hoekaansluiting voor koelbrug
    Hoekaansluiting voor koelbrug
    E 2074 Schroefstop, conisch
    Schroefstop, conisch
    E 2030 Markering voor koelaansluiting
    Markering voor koelaansluiting
    E 20762 Schroefstop, met kraag en O-ring, van roestvast staal
    Schroefstop, met kraag en O-ring, van roestvast staal

    Slangen en accessoires

    Betrouwbare slangen en accessoires zijn cruciaal voor een veilige mediastroom. Het assortiment van Meusburger omvat slangen, regelaars en stromingsoplossingen voor verschillende temperaturen en mediavereisten (meer informatie).

    • Diverse slangen, zoals hoge temperatuur slangen, snelsteekslangen en EPDM warmwaterslangen
    • Verdeelblokken, van aluminium of roestvast staal
    • Water doorstromingsregelaars
    • Slangnippels en andere accessoires

    E 2187 IsoTemp® hoge temperatuur slang
    IsoTemp® hoge temperatuur slang
    E 21850 Snelsteek-tempereerslang
    Snelsteek-tempereerslang
    E 20405 Snelsteektuit met schroefdraad
    Snelsteektuit met schroefdraad
    E 2180 Tempereerslang, EPDM
    Tempereerslang, EPDM
    E 21659 Verdeelblok, van roestvast staal
    Verdeelblok, van roestvast staal
    E 2980 Water doorstromingsregelaar FSMS Product afbeelding
    Water doorstromingsregelaar FSMS
    E 2981 Water doorstromingsregelaar FSM
    Water doorstromingsregelaar FSM

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Overzicht winkelwagen

    CAD-voorbeeld

    Uw winkelwagen is leeg.
    Totaal netto
    Naar de winkelwagen

    Let op

    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.