Maximale efficiëntie door standaardisatie van stansmatrijzen

Normdelen van hoge kwaliteit van Meusburger vormen een betrouwbare basis in de Stansgereedschapbouw. Door het consequente gebruik van normdelen zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk.

Op lange termijn concurrentievoordelen garanderen

De globalisering verhoogt de concurrentiedruk voor de gereedschap- en matrijzenbouw, maar biedt ook de kans te profiteren van opdrachten in snel groeiende markten. Tegelijkertijd draait de innovatiespiraal steeds sneller, dit vergt aanpassingsvermogen en flexibiliteit van de bedrijven. De hoge kosten- en tijdsdruk dwingen bedrijven zodoende tot een constante verbetering van de efficiëntie.

Door een consequente en doorlopende standaardisatie van producten en processen kan een aanzienlijk tijd- en kostenbesparingspotentieel worden gerealiseerd, wat de doorslaggevende basis legt om blijvend succesvol en economisch te ondernemen. In de constructie is de beïnvloedbaarheid van de kosten voor producten het grootst via de levenscyclus.

Probleemloos uitwisselbaar

In de serieproductie kunnen uitval- en wachttijden bij gereedschapsbreuken worden gereduceerd door het gebruik van gestandaardiseerde componenten. Deze normdelen waarborgen een probleemloze uitwisselbaarheid en kunnen snel weer worden aangeschaft.

Minder vervorming door spanningsarm gloeien

Om de beste kwaliteit te behalen zetten we niet alleen in op de nauwkeurige eigen productie van onze platen, maar ook op onze eigen gloeiovens met een totale capaciteit van 240 ton. Het vervormingsarme materiaal heeft een grote invloed op de productie- en onderhoudskosten van de matrijzen, want dankzij spanningsarm gegloeid kwaliteitsstaal alsmede de exacte vorm- en positietoleranties kunnen daaruit voortvloeiende kosten worden gereduceerd.

Hoogste precisie

Al met al kunnen stans- en stempelmakers door consequent gebruik van normdelen in vele opzichten profiteren, want nauwkeurige eindproducten zijn uiteindelijk het resultaat van nauwkeurige stansmatrijzen. Het modulaire systeem maak een nagenoeg onbegrensd aantal combinaties mogelijk; en dat met een onveranderd hoge en constante precisie. De Meusburger steekmaat met verdraaibeveiliging maakt bovendien een uiterst nauwkeurige positionering van de zuilgaten en een juiste montage van boven- en onderstuk mogelijk, terwijl de precisie-richtrand snel en precies uitlijnen van de plaat op de bewerkingsmachine toestaat. De ontluchting garandeert een gecontroleerde ontsnapping van lucht bij gebruik van geleidingen.

Op voorraad

Beproefde standaard-stansmatrijzen in geboorde en blinde uitvoering, precisie-stansmatrijzen voor extreem hoge precisie eisen, evenals tweezuilen stansmatrijzen met twee lineaire geleide eenheden die afhankelijk van het type achter, diagonaal of centraal zijn gepositioneerd. Stansbuig-stempel voor de Bihler-persen en veelzijdige Stansmatrijzen voor tafelpersen. Onze normdelen voor de stansgereedschappenbouw zijn binnen zeer korte tijd direct uit voorraad beschikbaar.

Naar het productoverzicht

SV – Standaard-stansmatrijzen

Onze beproefde standaard-stempelhuizen bieden wij aan in de afmetingen 156 x 156 tot 696 x 1.396. De geleidezuil kan, afhankelijk van de bewerking, worden ingebouwd in de boven- of onderplaat.

Standaard-stansmatrijzen

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

SP – Precisie-stansmatrijzen

Bij ons precisie-stempelhuis is de geleidezuil in de tussenplaat gebouwd; dit garandeert een optimale opname van schuifkrachten van het geleidingssysteem en meer precisie. Deze is leverbaar in de afmetingen 196 x 196 tot 496 x 696 mm.

Precisie-stansmatrijzen

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

SH, SD, SZ – Tweezuilen stansmatrijzen

Flexibele gebruiksmogelijkheden van de matrijzen door diagonale plaatsing van de geleidepennen. Tweezuilen stansmatrijs diagonaal en centraal naar keuze met en zonder tussenplaat.

Tweezuilen stansmatrijs, achter

Tweezuilen stansmatrijs, diagonaal

Tweezuilen stansmatrijs, centraal

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

SB – Stansbuig-stempels

Onze stansbuig-stempel bieden we u aan voor de Bihler-persen 200 kN, 300 kN en 400 kN. De stempels zijn in de lengtes tot 596 mm en in de types SBH “tunnelsnede” of SBP “geveerde geleidingsplaat” uit voorraad leverbaar.

Stansbuig-stempels

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

ST – Stansmatrijzen voor tafelpersen

De stansmatrijs voor tafelpersen dient als stabiele basis voor montage- stans- en persprocessen. Overtuigt met een robuuste constructie die voor absolute stabiliteit zorgt. Perfect voor exact en betrouwbaar werk. Door de veelzijdigheid van de stansmatrijs kan deze eenvoudig aan diverse tafelpersen worden aangepast, waardoor die heel geschikt is voor uiteenlopende toepassingen in de productie of werkplaats.

Stansmatrijzen voor tafelpersen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.