Meer efficiëntie door standaardisatie

Normdelen hebben een enorme invloed op de kosten van een stansmatrijs. Standaardisatie biedt hier talrijke besparingsmogelijkheden, maar wat steekt er precies achter?

De wereld wordt kleiner – logistiek en economisch. De globalisering verhoogt de concurrentiedruk voor de gereedschap- en matrijzenbouw, maar biedt ook de kans te profiteren van opdrachten in snel groeiende markten. Tegelijkertijd draait de innovatiespiraal steeds sneller, dit vergt aanpassingsvermogen en flexibiliteit van de bedrijven. De hoge kosten- en tijdsdruk dwingen bedrijven zodoende tot een constante verbetering van de efficiëntie. Een hoge mate van standaardisatie door de gehele procesketen biedt hier een uitgelezen mogelijkheid om die kosten en doorlooptijden van projecten drastisch te verlagen.

In de productlevenscyclus van een matrijs is het belangrijk de totale kosten te beschouwen. Al aan het begin van een project moet over mogelijke besparingen worden nagedacht. Het gebruik van normdelen heeft daarbij een positieve invloed op de balans. Nuttige vraagstukken zijn bijvoorbeeld: Kunnen matrijscomponenten worden gestandaardiseerd? Indien ja, welke mogelijkheden zijn er om terug te vallen op gestandaardiseerde componenten of matrijsconcepten? Kunnen deze bij een externe leverancier van normdelen worden verworven? Hier kan in potentie veel worden bespaard en duidelijk concurrentievoordeel worden behaald.

De constructiefase is bepalend

De kosten van een matrijs zijn in de ontwikkelingsfase sterk te beïnvloeden, terwijl ze aan het eind bij de serieproductie amper nog verlaagd kunnen worden. De constructeur bepaalt de positie van het onderdeel en de bewerkingsvolgorde in de matrijs. Het ligt in zijn handen hoe de afzonderlijke bewerkingsstappen of de voeding worden geconstrueerd. Deze fase geeft de doorslag met welke productieparameters de matrijs later werkt in de stanserij. Verder beslist de constructeur of de matrijs wordt opgebouwd uit normplaten die op voorraad liggen of uit speciale platen die per opdracht worden gemaakt. Hoe hoger het aandeel normdelen, des te hoger is het kostenpercentage dat precies te calculeren is.

 

Sneller naar het doel met digitale assistenten

Door het gebruik van normdelen kan op alle gebieden worden bespaard. Dit begint bij een snelle en juiste voorcalculatie met behulp van de Meusburger assistenten. Met deze tools kunnen alle noodzakelijke componenten voor een project snel en eenvoudig worden samengesteld en opgeslagen voor uitvoering op een later tijdstip. CAD-gegevens voor complete stansmatrijzen kunnen met een paar muisklikken worden geëxporteerd uit de meusburger portaal en geïmporteerd in alle gangbare CAD-systemen. Hierdoor heeft de constructeur meer tijd om zich te concentreren op de echte “knelpunten“ van de matrijs.

 

Met 40.000 artikelen naar succes

Op het gebied van de stansgereedschapbouw biedt Meusburger meer dan 40.000 artikelen die speciaal zijn toegespitst op de behoefte van de klant. Het vervormingsarme materiaal heeft een grote invloed op de productie- en onderhoudskosten van de matrijzen, want dankzij spanningsarm gegloeid kwaliteitsstaal alsmede de exacte vorm- en positietoleranties kunnen daaruit voortvloeiende kosten worden gereduceerd. Maar ook inbouwdelen zoals actieve elementen hebben een belangrijke functie in de matrijs. Deze inkopen in plaats van zelf te maken, levert ook een grote besparing op en dus langdurig concurrentievoordeel. Het geschikte moment voor een praktische omzetting is snel bepaald: nu!

Tips & trucs voor standaardisatie

  • Kwaliteitsstandaarden creëren met vervormingsarme platen
  • Constructierichtlijnen opstellen
  • De verscheidenheid aan gebruikte componenten reduceren
  • Gestandaardiseerde onderdelen gebruiken en hiermee de fabricagekosten verlagen
  • Bewerkingsrichtlijnen opstellen, zoals vooraf gedefinieerde toleranties of maten
  • Gestandaardiseerde procedures creëren

Person stellt ein Stanzgestell im Lager zusammen – aus hochpräzisen Normalien von Meusburger.
Person stellt ein Stanzgestell im Lager zusammen – aus hochpräzisen Normalien von Meusburger.

Standaardisatie in de stansgereedschapbouw

Nieuwsgierig geworden?

Onze experts hebben zich intensief beziggehouden met dit onderwerp. Download de volledige whitepaper voor meer spannende inzichten.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.