SB – Stansbuig-stempels

Onze stansbuig-stempel bieden we u aan voor de Bihler-persen 200 kN, 300 kN en 400 kN. De stempels zijn in de lengtes tot 596 mm en in de types SBH "tunnelsnede" of SBP "geveerde geleidingsplaat" uit voorraad leverbaar.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.