Efficacité maximale grâce à la standardisation des blocs à colonnes

Les éléments standards de qualité de chez Meusburger constituent une base sûre pour la construction d’outils de découpe. D’importantes réductions de coûts sont réalisables grâce à une utilisation systématique d’éléments standards.

Avantages compétitifs à long terme

La mondialisation renforce la pression concurrentielle dans les domaines de la construction de moules et d’outils de découpe, mais offre aussi la possibilité de profiter de commandes dans des marchés en forte croissance. En même temps, de nouvelles innovations naissent de plus en plus rapidement, ce qui exige des entreprises beaucoup d’adaptabilité et de flexibilité. Ainsi, la haute pression du temps et des coûts contraint les entreprises à toujours améliorer leur efficacité.

Une standardisation conséquente et continue des produits et des processus permet de réaliser des potentiels d’économie de temps et de coûts considérables et de créer ainsi la base décisive d’une entreprise durablement prospère. La capacité d’influence sur les coûts des produits tout au long de leur cycle de vie est à son maximum dans la phase de conception.

Interchangeabilité sans problèmes

Dans la fabrication en série, les temps improductifs et d’attente en cas de cassure d’outil peuvent être réduits en utilisant des composants standardisés, car ceux-ci garantissent une interchangeabilité sans problèmes et peuvent être réapprovisionnés rapidement.

Réduction de la déformation grâce au recuit de stabilisation

Afin d’atteindre la meilleure qualité possible, nous misons non seulement sur la fabrication interne précise de nos plaques, mais aussi sur nos propres fours de détensionnement avec une capacité totale de 240 tonnes. Le matériau à faible déformation a une influence importante sur les coûts de fabrication et d’entretien des outils. En effet, les aciers de qualité soumis à un recuit de stabilisation ainsi que les tolérances géométriques précises permettent de réduire les coûts de suivi.

Précision maximale

Somme toute, les constructeurs d’outils de découpe peuvent bénéficier beaucoup de l’utilisation des éléments standards, car, en fin de compte, la précision des produits finaux dépend de la précision des outils de découpe. Le système modulaire permet un nombre quasi illimité de combinaisons possibles avec une précision maximale et constante. L’entraxe Meusburger avec sécurité antirotation permet en plus un positionnement ultraprécis des alésages et un montage correct des parties haute et basse. Grâce au bord d’alignement, l’alignement de la plaque sur le centre d’usinage se fait de manière rapide et facile. La rainure de ventilation assure un échappement contrôlé de l’air en cas de guidage par glissement.

Sur stock

Blocs à colonnes standards éprouvés avec ou sans colonnage, blocs à colonnes de précision pour des exigences de précision plus élevées ainsi que blocs à deux colonnes dans l’axe, en diagonale ou à l’arrière selon le type. Outils de découpe et de pliage pour les presses Bihler et blocs à colonnes polyvalents pour presses d’atelier. Nos éléments standards pour la construction d’outils de découpe sont directement disponibles sur stock en peu de temps.

Vers l’aperçu des produits

SV – Blocs à colonnes standards

Nous proposons notre bloc à colonnes standard éprouvé dans des dimensions allant de 156 x 156 jusqu’à 696 x 1 396 mm. Selon l’application, la colonne de guidage peut être intégrée dans le bloc supérieur ou la plaque de base.

Blocs à colonnes standards

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

SP – Blocs à colonnes de précision

La colonne de guidage de notre bloc à colonnes de précision est installée dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces latérales du système de guidage. Ce bloc à colonnes est disponible dans des dimensions allant de 196 x 196 jusqu’à 496 x 696 mm.

Blocs à colonnes de précision

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

SH, SD, SZ – Blocs à deux colonnes

Possibilités d’application flexibles des blocs à colonnes par les différentes options de disposition du colonnage. Blocs à deux colonnes en diagonale et dans l’axe disponibles avec ou sans contre-plaque.

Blocs à deux colonnes, à l’arrière

Blocs à deux colonnes, en diagonale

Blocs à deux colonnes, dans l’axe

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

SB – Outils de découpe et de pliage

Nous vous proposons notre outil de découpe et de pliage pour les presses Bihler 200 kN, 300 kN et 400 kN. Les outils sont disponibles sur stock jusqu’à une longueur de 596 mm dans la version SBH « découpe tunnel » ou SBP « plaque de guidage sur ressorts ».

Outils de découpe et de pliage

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

ST – Blocs à colonnes pour presses d’atelier

Le bloc à colonnes pour presses d’atelier sert de base stable pour les opérations de montage, de découpe et de pressage. Il se distingue par sa conception robuste qui assure une stabilité absolue et le rend parfait pour un travail précis et fiable. Grâce à sa polyvalence, on peut l’adapter à différentes presses d’atelier et donc l’utiliser pour une multitude d’applications en production ou à l’atelier.

Blocs à colonnes pour presses d’atelier
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.