Nagyfokú hatékonyság a szerszámházak standardizálásával

A Meusburger minőségi szabványelemei képezik a kivágószerszám készítés megbízható alapját. Szabványelemek következetes használatával jelentős költségmegtakarítás érhető el.

Hosszú távú versenyelőnyök biztosítása

A globalizáció megnövelte a versenykényszert a szerszám és formakészítés számára, ám lehetőséget is biztosít, hogy a megbízások által gyorsan növekvő piacokon profitáljon. Ugyanakkor az innovációs spirál egyre gyorsabban forog, és ez a vállalatoktól alkalmazkodóképességet és rugalmasságot követel. A költségek és az idő okozta nyomás az üzemeket állandó hatékonyságnövelésre kényszeríti.

Az egységes és teljes körű termék- és folyamatszabványosítás jelentős idő- és költségmegtakarítást eredményezhet, és így egy fenntarthatóan sikeres vállalat meghatározó alapját teremtheti meg. A tervezés során a termékek életciklusán keresztül a költségek befolyásolhatósága a legmagasabb.

Egyszerűen cserélhető

A sorozatgyártásban a szerszámtörések esetén a termeléskiesés és a várakozási idő a szabványosított alkatrészek használatával csökkenthető. A szabványelemek biztosítják az egyszerű cserélhetőséget és gyorsan újra beszerezhetők.

Vetemedéscsökkentés normalizáló hőkezelés által

A legjobb minőség elérése érdekében nemcsak a lapjaink precíz, házon belüli gyártására támaszkodunk, hanem saját, mintegy 240 tonna összkapacitású izzítókemencéinkre is. A vetemedésszegény anyag jelentős befolyással bír a szerszámok gyártási és karbantartási költségeire, hiszen köszönhetően a feszültségcsökkentett hevítéssel kezelt minőségi acélnak, valamint a precíz alak- és helyzettűréseknek, az utólagos költségek csökkenthetők.

Nagy pontosság

Mindent egybevetve a kivágó szerszámházak gyártói sokféleképpen profitálhatnak a szabványos alkatrészek következetes használatából, mivel a pontos végtermékek végső soron a pontos szerszámházaktól függenek. A moduláris rendszer szinte korlátlan számú kombinációt tesz lehetővé – a lehető legnagyobb és állandó pontossággal. A csavarodás elleni védelemmel ellátott Meusburger furatkép lehetővé teszi a vezetőfuratok rendkívül pontos pozicionálását és a felső és alsó rész helyes összeszerelését is, míg a beállítóéllel a lap gyorsan és pontosan beállítható a megmunkálógépen. A szellőzőnyílás biztosítja a levegő szabályzott elvezetését csúszóvezetékek használata esetén.

 

Raktárról szállítható

Jól bevált szabványos kivágó szerszámházak fúrt és fúratlan kivitelben, precíziós házak a magas pontossági követelményekhez, valamint kétoszlopos szerszámházak két, típustól függően hátul, átlósan vagy központosan elhelyezett, lineáris vezetőegységgel. Kivágó-hajlító szerszámházak Bihler présekhez és sokoldalú kivágó szerszámházak asztali présekhez. Szabványelemeink a kivágó szerszámház gyártáshoz a legrövidebb szállítási határidőkkel, közvetlenül raktárról érhetők el.

Tovább a termék áttekintéséhez

SV – Szabványos szerszámházak

A bevált szabványos szerszámházainkat 156 x 156 mm és 696 x 1396 mm közötti méretekben kínáljuk. A vezetőoszlop alkalmazástól függően beépíthető a fej- vagy alaplapba.

 

Szabványos szerszámházak

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

SP – Precíziós szerszámházak

A precíziós szerszámházainknál a vezetőoszlopok a támasztólapba kerülnek rögzítésre, ezáltal biztosított a vezetőrendszer oldalirányú erőinek optimális felvétele. 196 x 196 mm és 496 x 696 mm közötti méretekben szállítható.

 

Precíziós szerszámházak

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

SH, SD, SZ – Kétoszlopos szerszámházak

Rugalmas felhasználási lehetőségek a kivágó szerszámházak számára a vezetőoszlopok különböző elhelyezkedésének köszönhetően. A kétoszlopos szerszámházak választhatók átlós vezetéssel és középen elhelyezkedő támasztólappal vagy anélkül.

 

Kétoszlopos szerszámházak, hátsó vezetéssel

Kétoszlopos szerszámházak, átlós vezetéssel

Kétoszlopos szerszámházak, központi vezetéssel

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

SB – Kivágó-hajlító szerszámházak

Kivágó-hajlító szerszámházunkat a 200 kN, 300 kN és 400 kN Bihler présgépekhez ajánljuk. A szerszámházak 596 mm hosszig SBH „kétlapos” szerszám és SBP „lengőlapos” vezetőlapokkal raktárról szállítva kaphatók.

 

Kivágó-hajlító szerszámházak

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

ST – Kivágó szerszámházak asztali préshez

Az asztali présekhez készült kivágó szerszámház stabil alapként szolgál a szerelési, stancolási és préselési folyamatokhoz. Robusztus felépítésével, amely abszolút stabilitást biztosít – ideális a precíz és megbízható munkavégzéshez. A kivágó szerszámház sokoldalúsága miatt könnyen igazítható a különböző asztali présekhez, így ideális a gyártásban vagy a műhelyben végzett különböző tevékenységekhez.

 

Kivágó szerszámházak asztali préshez
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.