SP/P – Precisie-stansmatrijzen

Bij onze precisie-stansmatrijzen is de geleidepen in de tussenplaat gebouwd; dit garandeert een optimale opname van dwarskrachten van het geleidingssysteem. Deze is leverbaar in de afmetingen 196 x 196 tot 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Opspanplaat

SP 80
SP 80

Bussenopnameplaat

NP
NP

Precisiestaven

SP 40
SP 40

Zuilenopnameplaat

SP 80

Bussenopnameplaat

SP 30
SP 30

Opspanlijsten

Stansmatrijs definiëren
Kies twee waarden om het product te definiëren.
Afmeting stansmatrijs

Formgröße

Afmeting stansmatrijs

De afmeting stansmatrijs heeft betrekking op de breedte en lengte van de opnameplaat.

Breedte stansmatrijs

Kies de gewenste breedte van de stansmatrijs.

Lengte stansmatrijs

Kies de gewenste lengte van de stansmatrijs.

Te gebruiken breedte:
Te gebruiken lengte:
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.