SD – tweezuilen stansmatrijs, diagonaal

Onze tweezuilen stansmatrijs bieden we u aan in de afmetingen 126 x 156 tot 396 x 496 mm. Door de diagonale positie van de geleidepennen biedt deze tweezuilen stansmatrijs flexibele gebruiksmogelijkheden. De stansmatrijs kan zowel in de lengte- als in de dwarsrichting worden gebruikt.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Zuilenopnameplaat

SD 80
SD 80

Bussenopnameplaat

Stansmatrijs definiëren
Kies twee waarden om het product te definiëren.
Afmeting stansmatrijs

Formgröße

Afmeting stansmatrijs

De afmeting stansmatrijs heeft betrekking op de breedte en lengte van de opnameplaat.

Breedte stansmatrijs

Kies de gewenste breedte van de stansmatrijs.

Lengte stansmatrijs

Kies de gewenste lengte van de stansmatrijs.

Te gebruiken breedte:
Te gebruiken lengte:
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.