Höchste Effizienz durch Standardisierung bei Stanzgestellen

Hochwertige Normalien von Meusburger bilden die verlässliche Grundlage für den Werkzeugbau. Durch den konsequenten Einsatz von Normalien lassen sich erhebliche Kosteneinsparpotentiale nutzen.

Langfristig Wettbewerbsvorteile sichern

Die Globalisierung erhöht für den Werkzeug- und Formenbau den Wettbewerbsdruck, bietet aber auch die Chance, von Aufträgen in schnell wachsenden Märkten zu profitieren. Gleichzeitig dreht sich die Innovationsspirale immer schneller, was von den Unternehmen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität verlangt. Der hohe Kosten- und Zeitdruck zwingt die Betriebe somit zu einer ständigen Effizienzsteigerung.

Durch eine konsequente und durchgehende Standardisierung von Produkten und Prozessen lassen sich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparpotentiale realisieren und somit die entscheidende Grundlage für ein nachhaltig erfolgreich wirtschaftendes Unternehmen schaffen. In der Konstruktion ist die Beeinflussbarkeit der Kosten für Produkte über dessen Lebenszyklus am höchsten.

Problemlose Austauschbarkeit

In der Serienfertigung können Neben- und Wartezeiten bei Werkzeugbrüchen durch den Einsatz von standardisierten Bauteilen reduziert werden. Denn Normalien gewährleisten eine problemlose Austauschbarkeit und können schnell wiederbeschafft werden.

Verzugsreduktion durch Spannungsarmglühen

Um die beste Qualität zu erzielen, setzen wir nicht nur auf die präzise Eigenfertigung unserer Platten, sondern auch auf unsere eigenen Glühöfen mit 240 Tonnen Gesamtkapazität. Das verzugsarme Material hat einen großen Einfluss auf die Herstellungs- und Wartungskosten der Werkzeuge, denn dank der spannungsarm geglühten Qualitätsstähle sowie der präzisen Form- und Lagetoleranzen können Folgekosten reduziert werden.

Höchste Präzision

Alles in allem können Stanzwerkzeugbauer durch den konsequenten Einsatz von Normalien in vielerlei Hinsicht profitieren, denn präzise Endprodukte hängen letztendlich von präzisen Stanzgestellen ab. Das modulare System erlaubt eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten – und das bei höchster und gleichbleibender Präzision. Das Meusburger Stichmaß mit Verdrehsicherung ermöglicht zudem eine hochgenaue Positionierung der Führungsbohrungen und eine richtige Montage von Ober- und Unterteil, während die Ausrichtkante ein schnelles und präzises Ausrichten der Platte auf der Bearbeitungsmaschine erlaubt. Die Entlüftungsnut garantiert das kontrollierte Entweichen der Luft bei Verwendung von Gleitführungen.

 

Ab Lager

Bewährte Standardgestelle in verbohrter als auch unverbohrter Ausführung, Präzisionsgestelle für erhöhte Genauigkeits­anforderungen sowie Zweisäulengestelle mit zwei linearen Führungseinheiten je nach Typ hinten, diagonal oder zentral angeordnet. Stanzbiegegestelle für Bihler-Pressen und vielseitige Säulengestelle für Tischpressen. Unsere Normalien für den Stanzwerkzeugbau sind innerhalb kürzester Zeit direkt ab Lager verfügbar.

Zur Produktübersicht

SV – Standardgestelle

Unser bewährtes Standardgestell bieten wir in den Größen 156 x 156 bis 696 x 1.396 mm an. Die Führungssäule kann dabei, je nach Anwendung, in die Kopf- oder Grundplatte eingebaut werden.

 

Standardgestelle

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

SP – Präzisionsgestelle

Bei unserem Präzisionsgestell ist die Führungssäule in der Zwischenplatte eingebaut, was eine optimale Aufnahme von Querkräften des Führungssystems gewährleistet. Es ist in den Größen 196 x 196 bis 496 x 696 mm lieferbar.

 

Präzisionsgestelle

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

SH, SD, SZ – Zweisäulengestelle

Flexible Einsatzmöglichkeiten der Gestelle durch unterschiedliche Anordnung der Führungssäulen. Zweisäulengestelle diagonal und zentral mit und ohne Zwischenplatte wählbar.

 

Zweisäulengestelle hinten

Zweisäulengestelle diagonal

Zweisäulengestelle zentral

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

SB – Stanzbiegegestelle

Unser Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen SBH „Tunnelschnitt“ oder SBP „gefederte Führungsplatte“ ab Lager erhältlich.

 

Stanzbiegegestelle

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

ST – Säulengestelle für Tischpressen

Das Säulengestell für Tischpressen dient als stabile Grundlage für Montage-, Stanz- und Pressvorgänge. Es überzeugt durch eine robuste Konstruktion, die für absolute Stabilität sorgt – perfekt für präzise und zuverlässige Arbeiten. Die Vielseitigkeit des Gestells ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Tischpressen, wodurch es für unterschiedlichste Anwendungen in Produktion oder Werkstatt ideal geeignet ist.

 

Säulengestelle für Tischpressen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.