Maksymalna wydajność dzięki standaryzacji opraw wykrojników

Wysokiej jakości normalia firmy Meusburger stanowią niezawodną bazę w dziedzinie budowy narzędzi. Konsekwentne stosowanie części znormalizowanych wpływa na znaczne obniżenie kosztów.

Zapewnienie długoterminowej przewagi konkurencyjnej

Procesy globalizacji powodują nasilenie konkurencji pomiędzy producentami form i narzędzi, ale dają również szansę na uzyskanie korzyści z realizacji zleceń na szybko rozwijających się rynkach. Równocześnie spirala rozwoju innowacyjnego obraca się coraz szybciej i wymaga od przedsiębiorstw zdolności adaptacyjnych oraz dużej elastyczności. Ciągły nacisk na koszty i tempo realizacji wymusza na producentach konieczność podnoszenia wydajności pracy.

Poprzez konsekwentną i ciągłą standaryzację produktów i procesów technologicznych, można wykorzystać znaczny potencjał w zakresie oszczędności czasu oraz kosztów i w ten sposób stworzyć podstawę trwałego i zrównoważonego sukcesu przedsiębiorstwa. Wpływ etapu konstrukcji produktu na koszty ogólne jest zdecydowanie najwyższy.

Bezproblemowa wymiana

W produkcji seryjnej czas przestojów produkcyjnych lub ewentualnych awarii może być również zredukowany poprzez zastosowanie elementów standardowych. Zastosowanie części standardowych gwarantuje ich bezproblemową wymianę oraz możliwość szybkiego zakupu.

Redukcja odkształceń materiału dzięki odprężaniu cieplnemu

Aby osiągnąć najlepszą jakość produktów, polegamy nie tylko na precyzyjnej produkcji własnej naszych płyt, ale także na własnych piecach do odprężania stali o łącznej pojemności 240 ton. Materiał o niskim poziomie odkształceń ma duży wpływ na koszty produkcji i konserwacji narzędzi. Dzięki zastosowaniu stali odprężonej cieplnie, pozbawionej naprężeń wewnętrznych, jak również dzięki precyzyjnym tolerancjom kształtu i ustawienia, można obniżyć późniejsze koszty eksploatacji narzędzia.

Najwyższa precyzja

Producenci tłoczników i wykrojników mogą czerpać wiele korzyści dzięki konsekwentnemu stosowaniu standardów, ponieważ precyzyjnie wykonane produkty końcowe ostatecznie zależą od precyzyjnych opraw służących ich produkcji. System modułowy pozwala na praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych kombinacji – to wszystko przy najwyższej i stałej precyzji wykonania. Rozstaw otworów firmy Meusburger oraz zabezpieczenie przed obrotem, umożliwiają bardzo dokładne pozycjonowanie otworów prowadzących oraz prawidłowy montaż górnej i dolnej części oprawy, podczas gdy krawędź odniesienia umożliwia szybkie i precyzyjne wyrównanie płyty na maszynie obróbczej. Rowek odpowietrzający gwarantuje kontrolowane odprowadzenie powietrza w przypadku stosowania prowadzenia ślizgowego.

Z magazynu

Sprawdzone oprawy standardowe z otworami lub bez, oprawy precyzyjne o zwiększonych wymaganiach odnośnie dokładności oraz oprawy dwukolumnowe, z prowadzeniem umiejscowionym w jednej linii z tyłu, centralnie lub diagonalnie. Oprawy do tłoczenia i gięcia, przeznaczone do pras Bihler oraz do pras stołowych. Nasze standardowe części do budowy narzędzi wykrawających dostępne są w najkrótszym czasie bezpośrednio z magazynu.

Przegląd produktów

SV – Oprawy standardowe

Nasze sprawdzone oprawy standardowe oferujemy w rozmiarach od 156 x 156 do 696 x 1396 mm. W zależności od zastosowania, kolumna prowadząca może być zamontowana zarówno w płycie głównej jak i bazowej.

Oprawy standardowe

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

SP – Oprawy precyzyjne

W naszych oprawach precyzyjnych, kolumna prowadząca wbudowana jest w płytę pośrednią, co zapewnia optymalne pochłanianie sił bocznych systemu prowadzącego. Dostępne są w rozmiarach 196 x 196 bis 496 x 696 mm.

Oprawy precyzyjne

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

SH, SD, SZ – Oprawy dwukolumnowe

Uniwersalne możliwości zastosowania opraw, dzięki różnym wariantom rozmieszczenia słupów prowadzących. Oprawy dwukolumnowe, do wyboru prowadzenie diagonalne lub centralne, także z płytą pośrednią lub bez.

Oprawy dwukolumnowe, prowadzenie tylne

Oprawy dwukolumnowe, prowadzenie diagonalne

Oprawy dwukolumnowe, prowadzenie centralne

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

SB – Oprawy do tłoczenia i gięcia

Oferujemy korpusy SB do tłoczenia i gięcia, przeznaczone do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Dostępne są bezpośrednio z magazynu w długościach do 596 mm, w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.

Oprawy do tłoczenia i gięcia

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

ST – Oprawy do pras stołowych

Oprawa wykrojnika do pras stołowych służy jako stabilna baza dla procesów montażu, wykrawania i tłoczenia. Ma solidną konstrukcję, która zapewnia absolutną stabilność, niezbędną do precyzyjnej i niezawodnej pracy. Wszechstronność oprawy sprawia, że można ją łatwo dostosować do różnych pras stołowych, co czyni ją idealną do szerokiego zakresu zastosowań w produkcji lub warsztatach.

Oprawy do pras stołowych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.