Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Stansmatrijzen

Onze normdelen voor de stansgereedschapbouw zijn direct uit voorraad beschikbaar.

SV/P – Standaard-stansmatrijzen

Onze beproefde standaard-stempelhuizen bieden wij aan in de afmetingen 156 x 156 tot 696 x 1.396. De geleidezuil kan, afhankelijk van de bewerking, worden ingebouwd in de boven- of onderplaat. Ook is er een tussenplaat verkrijgbaar met bewerkingstoeslag SV 85 in het materiaal 1.2379 voor korte ponsnippels en buigstempels.

SP/P – Precisie-stansmatrijzen

Bij ons precisie-stempelhuis is de geleidezuil in de tussenplaat gebouwd; dit garandeert een optimale opname van schuifkrachten van het geleidingssysteem en meer precisie. Deze is leverbaar in de afmetingen 196 x 196 tot 496 x 696 mm.

SH – Tweezuilen stansmatrijs, achter

Onze beproefde tweezuilen stansmatrijs, waarbij de geleidepennen achter zijn geplaatst, bieden we u aan in de afmetingen 126 x 156 tot 396 x 696 mm. Door het grote werkoppervlak is het tweezuilen stempelhuis optimaal voor gebruik bij stansprocessen met enkele slag en als basis stempelhuis bij modulestempels.

SD – Tweezuilen stansmatrijs, diagonaal

Onze tweezuilen stemmpelhuizen diagonaal bieden we u aan in de afmetingen 126 x 156 tot 396 x 496 mm. De diagonale positionering van de geleidepennen biedt deze tweezuilen-stansmatrijs flexibele gebruiksmogelijkheden. Het stempelhuis kan zowel in de lengte- als in de dwarsrichting worden gebruikt.

SZ – Tweezuilen stansmatrijs, centraal

Onze tweezuilen stempelhuis centraal bieden we u aan in de afmetingen 126 x 156 tot 396 x 496 mm. De geoptimaliseerde positionering van de montage-draadgaten voor de houderstukken garanderen u maximaal gebruik van de breedte.

SB – Stansbuig-stempels

Onze stansbuig-stempel bieden we u aan voor de Bihler-persen 200 kN, 300 kN en 400 kN. De stempels zijn in de lengtes tot 596 mm en in de types SBH “tunnelsnede” of SBP “geveerde geleidingsplaat” uit voorraad leverbaar.

ST – Stansmatrijzen voor tafelpersen

De stansmatrijs voor tafelpersen dient als stabiele basis voor montage- stans- en persprocessen. Overtuigt met een robuuste constructie die voor absolute stabiliteit zorgt. Perfect voor exact en betrouwbaar werk. Door de veelzijdigheid van de stansmatrijs kan deze eenvoudig aan diverse tafelpersen worden aangepast, waardoor die heel geschikt is voor uiteenlopende toepassingen in de productie of werkplaats.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.