SV/P – Standaard-stansmatrijzen

Onze beproefde standaard-stansmatrijs bieden wij aan in de afmetingen 156 x 156 tot 696 x 1396 mm. De geleidepen kan al naar gelang van de bewerking worden ingebouwd in de boven- of onderplaat.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Opspanplaat

SV 40
SV 40

Zuilenopnameplaat

NP
NP

Precisiestaven

SV 80
SV 80

Bussenopnameplaat

SV 80
SV 80

Bussenopnameplaat

SV 30
SV 30

Opspanlijsten

Stansmatrijs definiëren
Kies twee waarden om het product te definiëren.
Afmeting stansmatrijs

Formgröße

Afmeting stansmatrijs

De afmeting stansmatrijs heeft betrekking op de breedte en lengte van de opnameplaat.

Breedte stansmatrijs

Kies de gewenste breedte van de stansmatrijs.

Lengte stansmatrijs

Kies de gewenste lengte van de stansmatrijs.

Werkoppervlak

Formgröße

Werkoppervlak

Het werkoppervlak heeft betrekking op de mogelijk te gebruiken breedte en te gebruiken lengte van de stansmatrijs.

Te gebruiken breedte

Kies de te gebruiken breedte.

Te gebruiken lengte

Kies de te gebruiken lengte.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.