Máxima eficiência através da normalização de cunhos e cortantes

As peças normalizadas de alta qualidade da Meusburger fornecem uma base fiável para o fabrico de cunhos e cortantes. Graças ao uso constante de peças normalizadas de qualidade, beneficiará de uma redução de custos significativa.

Garantindo vantagens competitivas a longo prazo

A globalização está a aumentar a pressão competitiva sobre os fabricantes de cunhos, cortantes e moldes, mas também proporciona a oportunidade de obter encomendas nos mercados emergentes. Ao mesmo tempo, a espiral da inovação roda cada vez mais depressa, exigindo às empresas capacidade de adaptação e flexibilidade. A elevada pressão dos custos es do tempo obriga as empresas a melhorar constantemente a sua eficiência.

Através de uma normalização consistente e contínua dos produtos e processos, é possível obter uma poupança significativa de tempo e custos, criando assim a base decisiva para uma empresa economicamente bem-sucedida e sustentável. Na construção, a influência nos custos dos produtos é maior ao longo do seu ciclo de vida.

Intercambiabilidade facilitada

Na produção em série, os tempos não produtivos e de espera em caso de quebra de ferramentas podem ser reduzidos através da utilização de componentes normalizados. As peças normalizadas garantem uma troca fácil e são rapidamente intermutáveis.

Empeno reduzido através de recozido por tratamento térmico

Para obter a melhor qualidade, apostamos não só na produção própria e precisa das nossas placas, mas também nos nossos próprios fornos de recozimento com uma capacidade total de 240 toneladas. O material com baixa deformação influencia significativamente os custos de produção e de manutenção das ferramentas, pois, devido aos aços de qualidade tratados termicamente para alívio de tensões e às tolerâncias precisas de molde e posição, é possível reduzir os custos subsequentes.

A mais alta precisão

De forma resumida, pode dizer-se que os fabricantes de cunhos e cortantes podem beneficiar de muitas formas da utilização consistente de peças normalizadas porque os produtos finais de alta precisão dependem, em última análise, de cunhos e cortantes de alta precisão. O sistema modular permite um número quase ilimitado de combinações possíveis – com uma precisão máxima e constante. A distância entre o bico e o inlet Meusburger com proteção antirrotação permite, além disso, um posicionamento altamente preciso dos furos de guiamento e uma instalação correta das partes superior e de base, enquanto a face de alinhamento permite um desempeno rápido e preciso da placa na máquina de maquinação. A ranhura de ventilação garante a saída controlada do ar quando se utilizam casquilhos de deslize.

 

Disponível em stock

Estruturas para ferramenta standard com ou sem furação, testadas e de confiança; estruturas para ferramenta de precisão para exigentes níveis de exatidão; e estruturas para ferramenta de duas guias com guiamento traseiro, diagonal ou central, dependendo do tipo. Ferramentas de estampagem e formação para prensas Bihler e estruturas para ferramenta versáteis para prensas de mesa. As nossas peças normalizadas para o fabrico de cunhos e cortantes estão disponíveis em stock, no mais curto espaço de tempo possível.

Para a visão geral dos produtos

SV – Estruturas standard para cunhos e cortantes

A nossa comprovada e fiável estrutura para ferramenta standard está disponível nos tamanhos que variam de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. A guia intermutável pode ser aplicada à placa principal ou à placa base, dependendo da aplicação.

 

Estruturas para ferramenta standard

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

SP – Estruturas para ferramenta de precisão

Na nossa estrutura para ferramenta de precisão, a coluna é aplicada na placa intermédia, o que assegura uma ótima distribuição das forças no sistema de guiamento. Encontra-se disponível em tamanhos a partir de 196 x 196 até 496 x 696 mm.

 

Estruturas para ferramenta de precisão

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

SH, SD, SZ – Estruturas para ferramenta de duas guias

Possibilidades de utilização flexíveis das estrutura para ferramenta graças à disposição variável das guias intermutáveis. Estruturas para ferramenta de duas guias, guiamento diagonal e central, com ou sem placa intermédia, à escolha.

 

Estruturas para ferramenta de duas guias, guiamento traseiro

Estruturas para ferramenta de duas guias, guiamento diagonal

Estruturas para ferramenta de duas guias, guiamento central

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

SB – Ferramentas de estampagem e formação

Oferecemos-lhe as nossas ferramentas de estampagem e formação para as prensas Bihler de 200 kN, 300 kN e 400 kN. As estruturas para ferramenta estão disponíveis para entrega imediata em comprimentos até 596 mm e de “corte de canal” SBH ou como “placa de elementos móveis com mola” SBP.

 

Ferramentas de estampagem e formação

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

ST – Estruturas para prensas de mesa

A estrutura para ferramenta para prensas de mesa serve como base estável para operações de instalação, corte e prensagem. A nossa estrutura destaca-se pela sua construção robusta, que garante estabilidade absoluta – perfeita para trabalhos precisos e fiáveis. A versatilidade permite uma adaptacão simplificada a diferentes prensas de mesa, tornando-a ideal para as mais diversas aplicações.

 

Estruturas para prensas de mesa
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.