Artikelen 9

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
d5
E 20405/10/ 10
10
M10 x 1
39
17
7
7
18
E 20405/10/1/8
10
G 1/8"
39
15
7
4.8
18
E 20405/10/1/4
10
G 1/4"
39
17
7
7
18
E 20405/10/3/8
10
G 3/8"
43
17
10
7
18
E 20405/10/1/2
10
G 1/2"
43
22
10
7
18
E 20405/13/ 14
13
M 14 x 1.5
39
17
7
9
22
E 20405/13/1/4
13
G 1/4"
39
17
7
9
22
E 20405/13/3/8
13
G 3/8"
43
17
10
10
22
E 20405/13/1/2
13
G 1/2"
43
22
10
10
22

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur: 140 °C

Voordelen

  • Tijdwinst door het snel en eenvoudig aansluiten van de slang
  • Ruimtebesparend door eenvoudige montage zonder klemmen

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.