Artikelen 1

ADP
Afmetingen
Uitvoering
Filter [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standaard
40
16
6
1/4"
2000

Details

Productbeschrijving

  • Handig voor permanent gesmeerde toestellen
  • Handbediende condensaatafvoer
  • Regelbaar van 0,5–6 bar
  • Met mini-olienevelaar GDZW 2620 ook voor geoliede lucht

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDZW 1110/1/4/S Drukregelaar met filter Product afbeelding

GDZW 1110/1/4/S

Drukregelaar met filter

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.