E 5720
Matrice dritta
Articolo 35
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
l2
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5720/ 2 / 8 x 25
|
|
2
|
8
|
25
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 2 / 8 x 32
|
|
2
|
8
|
32
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 2,5 / 8 x 20
|
|
2.5
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 2,5 / 8 x 25
|
|
2.5
|
8
|
25
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3 / 8 x 20
|
|
3
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3 / 8 x 25
|
|
3
|
8
|
25
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,1 / 8 x 20
|
|
3.1
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,2 / 8 x 20
|
|
3.2
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,5 / 8 x 20
|
|
3.5
|
8
|
20
|
4
|
4
|
|
E 5720/ 3,6 /10 x 20
|
|
3.6
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 3,6 /10 x 32
|
|
3.6
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4 /10 x 20
|
|
4
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4 /10 x 25
|
|
4
|
10
|
25
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4 /10 x 32
|
|
4
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,1 /10 x 20
|
|
4.1
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,1 /10 x 32
|
|
4.1
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,2 /10 x 20
|
|
4.2
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,2 /10 x 32
|
|
4.2
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,5 /10 x 20
|
|
4.5
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,5 /10 x 32
|
|
4.5
|
10
|
32
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 4,6 /10 x 20
|
|
4.6
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 5 /10 x 20
|
|
5
|
10
|
20
|
4
|
5.8
|
|
E 5720/ 5,1 /13 x 20
|
|
5.1
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 5,2 /13 x 20
|
|
5.2
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 5,5 /13 x 20
|
|
5.5
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6 /13 x 20
|
|
6
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,1 /13 x 20
|
|
6.1
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,2 /13 x 20
|
|
6.2
|
13
|
20
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,2 /13 x 32
|
|
6.2
|
13
|
32
|
5
|
8
|
|
E 5720/ 6,3 /13 x 20
|
|
6.3
|
13
|
20
|
5
|
8
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- ISO 8977 Form A
Materiale
- 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
Documenti
Qui è possibile configurare il prodotto in base alle proprie esigenze.
Apri il configuratoreHai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi