Confronto tra le diverse modalità di fissaggio dei punzoni

La vasta gamma di normalizzati della Meusburger offre numerose possibilità di fissaggio per i punzoni, immediatamente disponibili in magazzino e con esportazione diretta dei dati CAD, per una rapida progettazione e produzione.

Fissaggio tramite la geometria della testa

In questo tipo di fissaggio, il punzone per tranciatura viene bloccato tramite la forma della testa tra la piastra di contrasto e la piastra porta-punzoni. Le forme più utilizzate sono quelle coniche, cilindriche o a collo di trombone. La scelta dipende, tra le altre cose, dalle forze prevalenti di punzonatura o di arretramento, dalla durata prevista e dallo spazio disponibile. Il tipo più utilizzato, il punzone per tranciatura con testa svasata secondo DIN 9861, ha il vantaggio di occupare pochissimo spazio. Il punzone per tranciatura con testa cilindrica, secondo ISO 8020, necessita di uno spazio maggiore ma allo stesso tempo consente un semplice montaggio e dispone di una forza di arretramento maggiore. Quest’ultimo, è disponibile alla Meusburger anche già pronto per l’installazione, con un’altezza della testa precisa (E 55405), consentendo così di risparmiare la rettifica della testa del punzone.

In caso di forze di arretramento molto elevate, si consiglia di utilizzare i punzoni per tranciatura con testa a collo di trombone secondo DIN 5118, o i punzoni per tranciatura con testa conica a 30°. Il punzone per tranciatura con testa a collo di trombone necessita di poco spazio, ma allo stesso tempo richiede un inserimento complicato tramite uno svasatore (WZB 318128) o una bussola di alloggiamento (E 55301). I punzoni per tranciatura con testa cilindrica secondo DIN 9844, hanno un’altezza della testa di 4 mm, indipendentemente dal diametro della testa, che rende più semplice il montaggio. Tutte le varianti sono immediatamente disponibili alla Meusburger nella gamma dei normalizzati.

Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
E 5500 Punzone per tranciatura con testa svasata
Punzone per tranciatura con testa svasata
E 5540 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
E 5530 Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone
Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone

Punzone per tranciatura avvitato

Questo punzone viene avvitato sulla piastra superiore tramite una flangia o una filettatura di fissaggio frontale sul punzone per tranciatura.

In caso di punzoni sagomati tagliati con erosione a filo, questo tipo di fissaggio consente una produzione relativamente semplice dei punzoni. Inoltre, grazie all’ingombro ridotto, è possibile posizionare i punzoni per trancia uno vicino all’altro. Oltretutto, è possibile uno spessoramento del punzone per compensare l’altezza dopo la rettifica.

Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels

Accoppiamento geometrico tramite sospensione per punzone

Questa opzione di fissaggio è particolarmente adatta per punzoni a filigrana. Grazie alle sospensioni per punzone standardizzate, non è necessario eseguire le filettature di fissaggio nei punzoni. L’alternativa è produrre un contorno a raggio. Il posizionamento è mobile, in modo da evitare forze indesiderate sul punzone. Anche in questo caso è possibile uno spessoramento del punzone per tranciatura. Tuttavia, è necessario prestare attenzione, in modo che sia il punzone che il pezzo di tenuta siano spessorati in modo tale che il posizionamento mobile del punzone rimanga invariato.

E 5665

Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung E 5665
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.