Blocchi per l’elettroerosione per ogni applicazione: precisi, di alta qualità, disponibili immediatamente

I nostri blocchi per l’elettroerosione sono ideali come materiale di partenza per la produzione di elementi da taglio e di matrici. Per soddisfare i diversi requisiti e materiali con cui lavorano i nostri clienti, offriamo materiali adatti per una vasta gamma di applicazioni.

Scelta del materiale

La scelta dell’acciaio e la sua durezza dipendono dallo spessore della lamiera e dalla resistenza del materiale da lavorare.

 

Maggiore è lo spessore e la resistenza della lamiera, maggiori sono i carichi sul punzone.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Materiali per la costruzione di stampi per tranciatura

Acciaio per tempra a cuore 1.2363

Acciaio per tempra a cuore 1.2379

Acciaio rapido sinterizzato HSS 1.3343

Acciaio rapido sinterizzato 1.3344 PM

Acciaio rapido sinterizzato M V10 PM

Acciaio rapido sinterizzato M W10 PM

Acciaio rapido sinterizzato M CR8 PM

Metallo duro CF-H40S+

Metallo duro CF-H25S+

Scopri la nostra gamma

Tenete conto i tempi di reazione molto brevi della Meusburger durante la produzione e la manutenzione degli utensili. Potrete inoltre beneficiare di altri vantaggi:  Dimensioni comuni, sottoposto a trattamento termico di distensione o temprato, rinvenuto almeno 3 volte Congelato a seconda dei requisiti del materiale Con direzione di laminazione definita Prefori liberamente selezionabili 100% disponibili in magazzino

Il tuo blocco per l’elettroerosione ti aspetta nel nostro magazzino

Considerando i tempi di reazione molto brevi della Meusburger durante la produzione e la manutenzione degli utensili, potrai inoltre beneficiare di altri vantaggi:

 

  • Dimensioni comuni, sottoposto a trattamento termico di distensione o temprato, rinvenuto almeno 3 volte
  • Congelato a seconda dei requisiti del materiale
  • Con direzione di laminazione indicata
  • Prefori liberamente selezionabili
  • 100% disponibili

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Blocchi per l’elettroerosione con preforo

Con il nostro configuratore di blocchi per l’elettroerosione, offriamo la possibilità di aggiungere fino a 200 prefori sui tuoi blocchi. I prefori configurabili a piacere con ø 1 mm consentono la massima flessibilità per la configurazione dei bordi erosi con questa tecnica. Oltre alle qualità di materiali CF-H25S+ e CF-H40S+ (metallo duro), offriamo tutti i blocchi per l’elettroerosione, sia distesi che temprati, con un preforo liberamente posizionabile. In questo modo, puoi risparmiare sui costi per la realizzazione del preforo per l’elettroerosione a filo.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock – frei positionierbar für höchste Flexibilität.

Elettrodi tubolari

V 93210 Elettrodo tubolare in rame, monocanale Immagine singola del prodotto
V 93210
Elettrodo tubolare in rame, monocanale
V 93220 Elettrodo tubolare in rame, multicanale Immagine singola del prodotto
V 93220
Elettrodo tubolare in rame, multicanale
V 93240 Elettrodo tubolare, ottone, monocanale Immagine singola del prodotto
V 93240
  • Estensione della gamma
  • Elettrodo tubolare, ottone, monocanale
    V 93250 Elettrodo tubolare, ottone, multicanale  Immagine singola del prodotto
    V 93250
  • Estensione della gamma
  • Elettrodo tubolare, ottone, multicanale
    V 93255 Elettrodo tubolare, ottone, multicanale, nucleo pieno Immagine singola del prodotto
    V 93255
    Elettrodo tubolare, ottone, multicanale, nucleo pieno

    Blocchi per l’elettroerosione opzionalmente con filettature

    Per rendere ancora più efficiente l’avvitamento dei tuoi punzoni sagomati, oltre ai prefori, ora possiamo anche realizzare filettature da M4 a M10 in base alle tue esigenze nei blocchi per l’elettroerosione già temprati.

    Elettrodi di maschiatura

    V 93110 Elettrodo per filettatura in rame, metrico Immagine singola del prodotto
    V 93110
    Elettrodo per filettatura in rame, metrico
    V 93160 Elettrodo di maschiatura in grafite, metrico Immagine singola del prodotto
    V 93160
    Elettrodo di maschiatura in grafite, metrico
    V 93120 Elettrodo per filettatura in rame, filettatura gas Immagine singola del prodotto
    V 93120
    Elettrodo per filettatura in rame, filettatura gas
    V 93140 Elettrodo per filettatura in rame tungsteno, metrico Immagine singola del prodotto
    V 93140
    Elettrodo per filettatura in rame tungsteno, metrico

    Temi interessanti
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.