Articolo 16

ADP
d1
l
R
d3
l3
E 5550/ 2 x 71
2
71
0.2
3.6
4
E 5550/ 2 x 90
2
90
0.2
3.6
4
E 5550/ 3 x 71
3
71
0.3
5
4
E 5550/ 3 x 90
3
90
0.3
5
4
E 5550/ 4 x 71
4
71
0.3
7
4
E 5550/ 4 x 90
4
90
0.3
7
4
E 5550/ 5 x 71
5
71
0.5
8.5
4
E 5550/ 5 x 90
5
90
0.5
8.5
4
E 5550/ 6 x 71
6
71
0.5
10
4
E 5550/ 6 x 90
6
90
0.5
10
4
E 5550/ 8 x 71
8
71
0.7
12
4
E 5550/ 8 x 90
8
90
0.7
12
4
E 5550/10 x 71
10
71
0.7
14.5
4
E 5550/10 x 90
10
90
0.7
14.5
4
E 5550/13 x 71
13
71
1
20
4
E 5550/13 x 90
13
90
1
20
4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • DIN 9844 A

Materiale

  • 1.3343 (HSS)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.