Articolo 8

ADP
d1
l
Valvola
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 22526/ 9/250
9
250
-
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500
9
500
-
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250
13
250
-
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500
13
500
-
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/ 9/250 V
9
250
V
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500 V
9
500
V
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250 V
13
250
V
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500 V
13
500
V
56
10
15.75
22
44
8
60

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (acqua): 180°C
  • Temperatura massima (olio): 220°C

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.