Novità nella gamma prodotti: Tappo di chiusura con guarnizione O-ring

I nostri tappi di chiusura con guarnizioni O-ring E 20761 ed E 20762 consentono una tenuta rapida e affidabile senza l'aggiunta di alcun prodotto sigillante.

I nostri tappi di chiusura con guarnizioni O-ring sono adatti a diversi liquidi di termoregolazione e offrono prestazioni affidabili anche in presenza di requisiti elevati. Possono resistere a temperature e pressioni elevate e possono essere utilizzati senza problemi nei processi variotermici. Sono inoltre disponibili in diversi materiali, in modo da poter scegliere il modello giusto per ogni applicazione.

I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio

  • Tenuta rapida ed affidabile senza sigillante aggiuntivo
  • Adatto per acqua calda o fredda e per olio termoregolatore
  • Per temperature fino a 200 °C e pressione fino a 100 bar
  • Ottimale anche per una termoregolazione variabile
  • Disponibile in ottone e in acciaio inossidabile

I nostri nuovi tappi di chiusura della gamma

E 20761 Tappo di chiusura, con collare e guarnizione O-ring
E 20761
Tappo di chiusura, con collare e guarnizione O-ring
E 20762 Tappo di chiusura in acciaio inossidabile, con collare e guarnizione O-ring
E 20762
Tappo di chiusura in acciaio inossidabile, con collare e guarnizione O-ring

Potrebbe anche interessarti

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.