Basi portastampo a due colonne con guida posteriore SH

La base portastampo a due colonne, con le colonne di guida disposte posteriormente, è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 496 x 996 mm. Grazie all’ampia superficie di utilizzo, la base portastampo a due colonne è ideale per l’impiego nei processi di tranciatura a corsa singola e come base per gli stampi modulari.
cms.image_map.image-alt
SH 40
SH 40

Piastra di tenuta colonne

SH 80
SH 80

Piastra di tenuta boccole

Definire la base portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione della base portastampo

La dimensione della base portastampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di tenuta.

Larghezza della base portastampo

Selezionare la larghezza della base portastampo desiderata.

Lunghezza della base portastampo

Selezionare la lunghezza della base portastampo desiderata.

Larghezza utile:
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.