Basi portastampo trancia-piegatrici SB

Ti offriamo le nostre basi portastampo trancia-piegatrici SB innovative, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.