Basi portastampo diagonali a due colonne SD

La nostra base portastampo a due colonne è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 396 x 496 mm. Grazie alla disposizione diagonale delle colonne di guida, la base portastampo a due colonne consente numerose possibilità di utilizzo. Il portastampo può essere utilizzato sia in senso longitudinale che trasversale.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Piastra di tenuta colonne

SD 80
SD 80

Piastra di tenuta boccole

Definire la base portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione della base portastampo

La dimensione della base portastampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di tenuta.

Larghezza della base portastampo

Selezionare la larghezza della base portastampo desiderata.

Lunghezza della base portastampo

Selezionare la lunghezza della base portastampo desiderata.

Larghezza utile:
Lunghezza utile:
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.