Basi portastampo centrali a due colonne SZ

La nostra base portastampo a due colonne è disponibile nelle dimensioni 126 x 156 sino a 396 x 496 mm. La disposizione ottimizzata della filettatura di fissaggio per i pezzi di tenuta garantisce la larghezza effettiva massima.
cms.image_map.image-alt
SZ 40
SZ 40

Piastra di tenuta colonne

SZ 80
SZ 80

Piastra di tenuta boccole

Definire la base portastampo
Selezionare due valori per definire il prodotto.
Dimensione della base portastampo

La dimensione della base portastampo corrisponde alla larghezza e alla lunghezza delle piastre di tenuta.

Larghezza della base portastampo

Selezionare la larghezza della base portastampo desiderata.

Lunghezza della base portastampo

Selezionare la lunghezza della base portastampo desiderata.

Il valore è richiesto
Il valore è richiesto
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.