Articolo 1

ADP
d1
Poli
n
b
l
s
d2
E 65731/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
22
33
10
10

Dettagli

Materiale

  • Superficie di contatto: Ni/Au

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 65731/8/3/1x2 Distributore a Y, semplice E

E 65731/8/3/1x2

Distributore a Y, semplice E

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.