Artikel 2

ADP
Gränssnitt
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1191/HSK-A 63/ 3-12/ 72
HSK-A 63
M3-M12
72
41
19
7.5
7.5
HWZ 1191/HSK-A 63/ 6-20/110
HSK-A 63
M6-M20
110
60
31
10
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Elastisk längdkompensation för tryck och drag
  • Lämpar sig för både för höger- och vänsterriktad gänga
  • Inställbart skärtryck
  • Jämnt löpande och spelfri längdkompensation tack vare kulstyrningsbussningen
  • Med Balluffchip-borrning

Användning

  • För framställning av precisionsgängor
  • För gängskärning eller gängformning med snabbväxlingsinsatser (HWZ 9791) på NC-maskiner och bearbetningsanläggningar
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.