Articolo 1

ADP
Lavorazione
b
Rondella
ASA 3000/01
Standard
143
PC incolore UV400

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Lenti panoramiche con protezioni laterali integrate
  • Stanghette 2K flessibili e inclinabili
  • Ben ventilati
  • Massimo livello di vestibilità per tutte le conformazioni del viso

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASA 3000/01 Occhiali di sicurezza, uvex astrospec 2.0 Immagine singola del prodotto

ASA 3000/01

Occhiali di sicurezza, uvex astrospec 2.0

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.