Articles 2

ADP
Interface
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1191/HSK-A 63/ 3-12/ 72
HSK-A 63
M3-M12
72
41
19
7.5
7.5
HWZ 1191/HSK-A 63/ 6-20/110
HSK-A 63
M6-M20
110
60
31
10
10

Détails

Description du produit

  • Compensation élastique de la longueur en compression et en traction
  • Compatible pour les filetages à droite et à gauche
  • Force d’attaque réglable
  • Compensation de longueur de fonctionnement facile et exempt de jeu grâce à une douille pour cage à billes
  • Avec alésage Balluffchip

Application

  • Pour la fabrication de taraudages calibrés
  • Pour le filetage ou le formage de filets à l'aide d'inserts à changement rapide (HWZ 9791) sur les machines à CN et les centres d'usinage
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.