Vare 1

ADP
n max. [min-1]
Gev. [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Hurtigspændesystem
  • Til hurtig og enkel udskiftning af værktøj
  • Passer til Micromotor GESM 3100 og Gesm 3110

Leveringsomfang

  • Spændetang ø2,35 mm og ø3 mm

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESM 4005/50 Lige enhed, med hurtig lås for Micromotor, Espert Produkt enkeltbillede

GESM 4005/50

Lige enhed, med hurtig lås for Micromotor, Espert

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.