商品 1

ADP
n max. [min-1]
重量 [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

详情

产品描述

  • Quick clamping system
  • Enables easy and fast tool change
  • Compatible with GESM 3100 and GESM 3110 Brushless micro motors

Scope of delivery

  • Collet chucks (Ø2,35 mm and Ø3 mm)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESM 4005/50 微型电机快速夹头, Espert 产品单个图像

GESM 4005/50

微型电机快速夹头, Espert