Artikelen 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Details

Productbeschrijving

  • Snelspansysteem
  • Voor eenvoudig en snel verwisselen van gereedschappen
  • Passend bij borstelloze micromotoren GESM 3100 en GESM 3110

Leveringsomvang

  • Spantang ø2,35 mm en ø3 mm

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 4005/50 Snelspankop voor micromotor, Espert Product afbeelding

GESM 4005/50

Snelspankop voor micromotor, Espert

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.