Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Детайли

Описание на продукта

  • Система за бързо затягане
  • За бърза и лесна смяна на инструментите
  • Подходящ за безчеткови микромотори GESM 3100 и GESM 3110

Доставката включва

  • Цанга ø 2,35 мм и ø 3 мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 4005/50 Патронник бързозатягащ за микромотор, Espert Единично изображение на продукта

GESM 4005/50

Патронник бързозатягащ за микромотор, Espert

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.