Artykuły 1

ADP
n max. [min-1]
Waga [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Szczegóły

Opis produktu

  • System szybkiego mocowania
  • Umożliwia bardzo prostą i szybką wymianę narzędzi
  • Pasuje do mikrosilnika bezszczotkowego GESM 3100 oraz GESM 3110

Zakres dostawy

  • Zacisk mocujący ø 2,35 mm oraz ø 3 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 4005/50 Głowica szybkomocująca do mikrosilnika, Espert Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 4005/50

Głowica szybkomocująca do mikrosilnika, Espert

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.