Izdelek 1

ADP
n max. [min-1]
Navoj [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Hitro vpenjalni sistem
  • Za enostavno in hitro menjavo orodja
  • Primerno za brezkrtačni mikromotor GESM 3100 in GESM 3110

Obseg dobave

  • Vpenjalno držalo ø 2,35 mm in ø 3 mm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4005/50 Hitrovpenjalna glava za mikromotor, Espert Posamična slika izdelka

GESM 4005/50

Hitrovpenjalna glava za mikromotor, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.