Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Detalii

Descriere produs

  • Sistem de prindere rapidă
  • Permite schimbarea simplă și rapidă a sculelor
  • Potrivit la micromotoare fără perii GESM 3100 și GESM 3110

Incluse în livrare

  • Bucșă elastică diametru 2,35 mm și diametru 3 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4005/50 Mandrină de prindere rapidă pentru micromotor, Espert Cadru produs

GESM 4005/50

Mandrină de prindere rapidă pentru micromotor, Espert

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.