Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Σύστημα ταχείας σύσφιξης
  • Για εύκολη και γρήγορη αλλαγή στα εργαλεία
  • Συμβατό με GESM 3100 και GESM 3110

Πεδίο παράδοσης

  • Δακτύλιος σύσφιξης ø2,35 mm και ø3 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 4005/50 Γρήγορo τσοκ σύσφιξης για Μικροκινητήρα Espert Εικόνα προϊόντος

GESM 4005/50

Γρήγορo τσοκ σύσφιξης για Μικροκινητήρα Espert

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.