Artikkelit 1

ADP
n max. [min-1]
Paino [g]
d1
GESM 4005/50
50000
94
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Pikakiinnitysjärjestelmä
  • Työkalujen nopeaan ja vaivattomaan vaihtamiseen
  • Sopii harjattomiin mikromoottoreihin GESM 3100 ja GESM 3110

Toimitussisältö

  • Kiristysholkki ø2,35 mm ja ø3 mm

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 4005/50 Mikromoottorin pikakiinnityspää, Espert Tuotteen yksittäiskuva

GESM 4005/50

Mikromoottorin pikakiinnityspää, Espert

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.