Izdelek 6

ADP
Tip
Moč [W]
n max. [min-1]
Vsebina kompleta
GESM 2320/Set-1
Set-1
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-2
Set-2
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-3
Set-3
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-4
Set-4
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-5
Set-5
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
GESM 2320/Set-6
Set-6
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoka izhodna moč zaradi motora brez ščetk
  • Dobavljivo v različnih kombinacijah
  • Opcijsko za 140W ali 200W mikromotorje
  • Vklop-/Izklop gumb na samem držalu motorja