Artikel 6

ADP
Typ
Effekt [W]
n max. [min-1]
Innehåll i satsen
GESM 2320/Set-1
Set-1
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-2
Set-2
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
GESM 2320/Set-3
Set-3
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-4
Set-4
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
GESM 2320/Set-5
Set-5
140
50000
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
GESM 2320/Set-6
Set-6
200
50000
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal effekt tack vare borstlös motor
  • Finns i olika kombinationer
  • Tillval 140W eller 200W
  • Start-/Stoppknapp komfortabelt på motorn
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.