Articolo 1

ADP
Corsa
Peso [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4605/0,8
0.8
130
15
3.3
91.1
84.5
6380

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per lime e SpeedLap
  • Riduttore di velocità 4:1 integrato
  • Compatibile con micromotori senza spazzole GESM 3100 e GESM 3110

Contenuto della confezione

  • Fornitura completa di chiave di serraggio e accessori

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4605/0,8 Testina per limare, Espert Immagine singola del prodotto

GESM 4605/0,8

Testina per limare, Espert

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.