Articolo 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Corsa mass.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Dettagli

Vantaggi

  • Espulsione mirata, grazie all’accelerazione complementare di un espulsore
  • Le dimensioni compatte consentono un montaggio semplice nel tavolino espulsori
  • Nessun carico sull’acceleratore, grazie all’assorbimento della pressione tramite la contropiastra di estrazione

Materiale

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.