Είδος 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Μέγ. διαδρομή
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Λεπτομέρειες

Οφέλη

  • Στοχευμένη εξόλκευση με πρόσθετη επιτάχυνση του εξολκέα
  • Εύκολη εγκατάσταση στο συγκρότημα του εξολκέα χάρη στη συμπαγή διάσταση
  • Δεν επιβαρύνεται ο επιταχυντής χάρη στην απορρόφηση της πίεσης έγχυσης μέσω της πλάκας βάσης εξολκέα

Υλικό

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.