Artículos 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Carrera máxima
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Detalles

Ventajas

  • Expulsión precisa gracias a la aceleración adicional de uno de los expulsores
  • Fácil montaje en el paquete de expulsión por su tamaño compacto
  • El acelerador queda libre de carga porque la placa base de expulsión absorbe la presión de inyección

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.