Položek 3

ADP
d1
f
l
b1
d1 max.
d1 min.
s1
d2
l3
Zdvih max.
E 1522/ 3
3
1
31.8
9
5.5
3
6
4
3.15
3.7
E 1522/ 6
6
3
52.8
13
8
6
12
6
5.3
7.7
E 1522/ 8
8
3
70.2
18
11.5
8
14
8
5.3
9.2

Podrobnosti

Výhody

  • Cílené vyhazování díky dodatečnému urychlování jednoho z vyhazovačů
  • Jednodušší vestavba do vyhazovacího paketu díky kompaktním rozměrům
  • Bez zátěže na urychlovači díky využívání tlaku vstřikování přes základní vyhazovací desku

Materiál

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.